scanGATE_final_1400x400px

Identification intelligente des palettes pour une logistique moderne

scanGATE : Une nouvelle approche pour des marchandises entrantes efficaces

scanGATE permet de scanner des codes 1D et 2D des deux côtés des palettes chargées. L'utilisation d'une technologie de caméra moderne et d'un logiciel intelligent garantit une identification fiable - quelle que soit la qualité de l'étiquette ou les conditions environnementales.

Identification automatisée et sûre : scanGATE est une solution globale pour la saisie automatisée de données dans les marchandises entrantes et sortantes. Le système fonctionne de manière optique et sans contact. Les palettes sont détectées au fur et à mesure de leur déplacement, sans intervention manuelle. Cela permet non seulement de renforcer l'efficacité, mais aussi de réduire considérablement le risque d'erreurs.

Les fonctionnalités clés en un coup d'œil

  • Numérisation recto-verso d'étiquettes de palettes
  • Reconnaissance des codes 1D et 2D
  • Détection même avec une qualité d'étiquette variable
  • Possibilité d'ajouter des technologies supplémentaires telles que l'identification par radiofréquence (RFID) ou la mesure du volume.

Aperçu de vos avantages 

  • Reconnaissance fiable, même de codes complexes (par ex. GS1-128 (jusqu'à 63 chiffres) 
  • Grande fiabilité des processus à des vitesses de convoyage allant jusqu'à 0,5 m/s 
  • Identification entièrement automatique sans intervention manuelle 
  • Taux d'erreur réduit grâce à la reconnaissance précise des codes-barres 
  • Collecte de données transparente et traçable 
  • Intégration des caméras dans des montants de fixation protégés


Une forme de système flexible pour chaque application

Il n'y a pas deux entrepôts ou centres de distribution identiques. C'est pourquoi scanGATE a une Forme modulaire et peut être adapté de manière flexible à différentes exigences.

Des modèles de base compacts aux systèmes entièrement équipés, scanGATE offre une large gamme d'options de configuration.

Les options du système en un coup d'œil

  • Hauteurs de détection de 760 mm à 2200 mm 
  • Systèmes de détection recto ou recto-verso
  • Système modulaire, configurable de manière flexible

Vos avantages

  • Sécurité des investissements grâce à des solutions évolutives
  • Adaptation à la complexité du processus, aux conditions locales et aux budgets individuels
  • La pérennité grâce à l'extensibilité modulaire

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp01

Matériel performant pour une utilisation industrielle

ScanGATE a été Forme pour une utilisation continue dans des environnements logistiques exigeants. Des composants de haute qualité garantissent une fiabilité et une durée de vie maximales. Il utilise des technologies de pointe, spécifiquement optimisées pour les applications industrielles. Cela permet une acquisition stable et précise des données, même dans des conditions d'éclairage difficiles ou sous de lourdes charges pendant un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp02

Points forts du matériel

  • Caméras à obturateur global à haute résolution 
  • Puissantes unités à LED 
  • Forme robuste du système avec classe de protection IP54

Vos avantages

  • Qualité de décodage élevée dans presque toutes les conditions
  • Fonctionnement continu et fiable sans défaillance
  • Résultats reproductibles grâce à une logique de déclenchement intelligente



Un logiciel intelligent pour une efficacité maximale

Outre le matériel, le logiciel joue un rôle crucial. scanGATE séduit par son interface moderne et conviviale, qui permet une mise en service rapide et une utilisation aisée. Le logiciel offre un large éventail de fonctionnalités qui facilitent considérablement le travail quotidien.

_9AP1252_a3

Fonctions logicielles

  • Reconnaissance automatique des codes 1D et 2D 
  • Définition des longueurs de code et des quantités
  • Définition des ROI (régions d'intérêt)
  • Détection des doublons
  • Filtrage et tri des données
  • Mémoire circulaire pour l'historique des images et des données
  • Gestion des utilisateurs et des droits

Vos avantages

  • Fonctionnement intuitif sans formation longue
  • Grande transparence sur l'état de la lecture et la qualité du code
  • Analyse rapide des erreurs à partir des données d'image
  • Intégration aisée dans les systèmes de contrôle des installations ou les systèmes informatiques existants grâce à des interfaces standardisées

scanGATE fait la différence

scanGATE vous permet d'optimiser vos processus, de réduire les erreurs et de poser les bases d'une logistique efficace, numérique et tournée vers l'avenir. Grâce à sa Forme modulaire et à sa stratégie d'expansion clairement définie, le système reste flexible et capable de fournir des performances élevées sur le long terme. De nouvelles technologies et fonctions peuvent être intégrées à tout moment sans perturber les processus existants. Les entreprises bénéficient ainsi non seulement d'un haut degré d'adaptabilité, mais aussi d'une sécurité d'investissement à long terme.

La combinaison d'une technologie innovante, d'une construction robuste et d'un logiciel convivial fait de scanGATE une solution complète pour l'identification automatisée des palettes. Il aide les entreprises à rationaliser leurs processus tout en réduisant considérablement le risque d'erreurs.

Aperçu

  • Reconnaissance fiable des codes-barres - même dans des conditions difficiles
  • Flexibilité élevée grâce à une architecture de système modulaire
  • Logiciel intuitif pour une utilisation facile et une analyse rapide
  • Matériel robuste formé pour une utilisation industrielle continue
  • Intégration facile dans les systèmes d'information et de communication existants 
  • systèmes d'automatisation
  • Évolutivité grâce à l'extensibilité
scanGATE_final_700x500

Votre interlocutrice

Avez-vous des questions sur scanGATE ? Remplissez le formulaire de contact ou contactez directement nos experts. Nous serons heureux de vous aider !

Eric Leenards
Eric Leenards
Sales Automation Solutions
+31 418 65 35 44
eric.leenards@leuze.com