Scanners laser de sécurité
Les scanners laser de sécurité conviennent pour la protection de machines et d’installations, ainsi que pour la protection et la navigation de systèmes de transport sans conducteur (FTS) et de robots mobiles autonomes (AMR). Grâce à leur champs de protection et d’avertissement configurables, ils peuvent être aisément adaptés à l’application. Nos scanners laser de sécurité se caractérisent par leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’utilisation.
Le RSL 200 compact convainc par ses dimensions particulièrement compactes de seulement 80 x 80 x 86 mm, et le puissant RSL 400 par sa grande portée pouvant atteindre 8,25 l.
Le RSL 200 compact convainc par ses dimensions particulièrement compactes de seulement 80 x 80 x 86 mm, et le puissant RSL 400 par sa grande portée pouvant atteindre 8,25 l.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 137 produits trouvés
RSL210-S/08-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53802101
- Série: RSL 200
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de triplets de champs: 1 pièce(s)
RSL220-S/08-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53802104
- Série: RSL 200
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de triplets de champs: 8 pièce(s)
RSL230-S/12-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53802107
- Série: RSL 200
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de triplets de champs: 32 pièce(s)
RSL235-S/12-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53802110
- Série: RSL 200
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de triplets de champs: 32 pièce(s)
RSL410-L/CU405-2M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800207
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 6,25 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-L/CU408-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800203
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 6,25 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800247
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 6,25 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800206
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 4,5 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-M/CU408-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800202
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 4,5 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800246
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 4,5 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800205
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de paires de champs: 1
RSL410-S/CU408-M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800201
- Série: RSL 400
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de paires de champs: 1
Données d'article du : 10/11/2026