Solutions personnalisées pour l'automatisation moderne

Dans notre centre de solutions d'automatisation, nous combinons des connaissances spécialisées, un leadership technologique et de nombreuses années d'expérience de projet pour rendre vos processus d'automatisation plus efficaces et plus fiables. Nos solutions sont toujours développées là où les composants individuels se heurtent à leurs limites - en combinant des capteurs et des logiciels dans des concepts d'automatisation sur mesure, conformes aux normes, qui font une réelle différence.

Nous vous accompagnons depuis l'idée initiale jusqu'à la mise en œuvre complète et la mise en service de votre application, en passant par le développement du concept. Vous disposez ainsi d'une solution d'automatisation personnalisée qui s'intègre de manière optimale dans votre infrastructure et qui répond aux exigences les plus élevées.

Automation-Solutions_2_700x500px
Automation-Solutions_1_700x500px

Les avantages que vous tirez de la combinaison de la technologie des capteurs, des logiciels et de l'ingénierie

Les environnements industriels modernes évoluent de plus en plus vers des systèmes complexes et interconnectés. Par conséquent, l'importance des solutions globales pour rendre les usines et les processus plus efficaces est également croissante. Notre centre de solutions d'automatisation vous propose une approche globale qui va au-delà de la technologie traditionnelle des capteurs.

Nous considérons chaque projet comme un défi unique : De l'évaluation initiale du problème à la solution finale, nous développons un concept holistique qui concilie la faisabilité technique, la rentabilité et les exigences liées à la sécurité. Grâce à notre large base technologique et à notre réseau de partenaires dans les domaines de la technologie des capteurs, de la vision, des logiciels et de la robotique, nous pouvons mettre en œuvre des applications qui vont bien au-delà des solutions conventionnelles.

Notre force réside dans notre capacité à orchestrer intelligemment une grande variété de composants - ce que l'on appelle la fusion de capteurs, qui comprend toutes les technologies optiques et non optiques. Cela ouvre de nouvelles possibilités en matière de fiabilité des processus, de degré d'automatisation et d'efficacité. 

Automation-Solutions_3_700x500px
Automation-Solutions_5_700x500px

Notre promesse de performance : Des solutions personnalisées au lieu de concepts standard

Nous développons pour vous des solutions d'automatisation personnalisées, précisément adaptées à vos processus, à vos conditions-cadres et à vos défis. Nous nous considérons comme un partenaire à part entière : De l'analyse à la sélection du matériel et des logiciels adéquats, en passant par la mise en œuvre finale et l'approbation, nous prenons en charge toutes les étapes du processus.

Votre avantage : Vous recevez une solution entièrement intégrée qui est non seulement conçue de manière optimale, mais qui améliore aussi durablement les performances d'automatisation de votre système.

Notre processus structuré

1. Définir les besoins et les problèmes

Toute solution réussie commence par une compréhension approfondie de votre application. Ensemble, nous examinons vos conditions-cadres techniques, les étapes du processus, les risques liés à la sécurité et le potentiel d'optimisation. Cette étape est essentielle pour s'assurer que tous les facteurs pertinents sont intégrés dans le concept final. 

2. Développement du concept 

Au cours de cette phase, nous développons un concept technique basé sur les exigences que nous avons recueillies, en faisant cohabiter les aspects clés de la technologie des capteurs, du traitement des données et de l'intégration des systèmes. Nous examinons différentes approches de solutions, sélectionnons les technologies appropriées et définissons les modules logiciels, les interfaces et les algorithmes nécessaires. Il en résulte une forme de solution compacte et techniquement solide dans laquelle tous les composants sont coordonnés de manière optimale.

3. Sélection de composants et de logiciels appropriés

Nous combinons ici une technologie de capteurs de pointe, des éléments logiciels innovants et des solutions de système personnalisées dans un concept global cohérent. Grâce à notre vaste réseau de partenaires technologiques et de fabricants, nous pouvons accéder à une large gamme de composants afin de sélectionner ceux qui conviennent le mieux à votre application. 

4. Mise en œuvre de la solution

Dans l'étape suivante, nous développons et configurons votre application. Cela comprend le développement de logiciels, la programmation, l'intégration dans les systèmes existants et la conception de fonctions importantes pour la Sécurité. Nos experts en technologie des capteurs, en logiciels, en ingénierie d'application, en systèmes de vision, en flux de matériaux, en intégration de systèmes et en sécurité au travail travaillent main dans la main pour fournir une solution fiable et pratique.

5. Mise en service et acceptation

Une fois l'intégration terminée, la solution fait l’objet d’une validation finale. Nous évaluons ses fonctionnalités, ses performances et sa sécurité, nous appliquons des scénarios de test et nous menons avec vous un test d'acceptation de la solution. Le transfert officiel à votre entreprise n'a lieu que lorsque tous les critères ont été remplis.


Cas d'utilisation - exemples concrets

identCHAIN_final_700x500_(1)
scanGATE_final_700x500
Volumenmessung_700x500px

Solution identCHAIN :
Transparence maximale pour les données relatives aux objets et aux processus

Données distribuées, perturbations des médias, informations d'état qui ne sont disponibles qu'après un certain temps - tous ceux qui gèrent des processus de production et de logistique complexes ne connaissent que trop bien ces défis. identCHAIN de Leuze offre une solution dans ce domaine : Il contrôle un réseau de systèmes d'identification et de capteurs pour des applications de suivi et de traçabilité. Les utilisateurs peuvent accéder efficacement et en temps réel à des données complètes sur les objets et les processus à chaque point de la chaîne d'approvisionnement. Le système autonome traite les données entièrement au niveau du magasin et utilise des supports de données virtuels spécifiques à l'application.

Plus d’informations

Solution scanGATE :
Efficacité des marchandises entrantes

La solution scanGATE est un système flexible permettant d'identifier les livraisons de palettes dans les marchandises entrantes. La solution saisit les codes 1D et 2D sur les deux faces des marchandises entrantes dès que la palette franchit la porte. Ce résultat est obtenu de manière fiable à des vitesses de traitement allant jusqu'à 0,5 mètre par seconde, même dans des conditions d'éclairage difficiles ou avec une qualité d'étiquette variable. Le système est flexible et évolutif, suffisamment robuste pour des opérations logistiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut être facilement intégré dans les processus informatiques et logistiques existants.

Plus d'informations

Système de mesure du volume :
Mesure automatisée des marchandises

Le système de mesure de volume 3D CMS 700i mesure la longueur, la largeur, la hauteur, la position et les déformations de tout objet lors de son passage, quelle que soit sa forme ou sa surface. Cela permet une mesure complète et automatisée du volume des colis, des conteneurs ou des flux de marchandises. Le système complet comprend tous les composants nécessaires à l'installation et à l'exploitation. Il est idéal pour la logistique des entrepôts, les centres d'expédition ou la préparation automatisée des commandes.

Plus d’informations


Notre équipe d'experts

Notre équipe interdisciplinaire est composée de spécialistes issus d'un large éventail de domaines - notamment la technologie des capteurs, le développement de logiciels, l'ingénierie d'application, le traitement d'images, la robotique, les flux de matériaux et la sécurité au travail.

Cette vaste expertise nous permet d'adopter une vision holistique des défis complexes et de développer des solutions qui répondent aux normes les plus élevées en matière de conception et de technologie. 

Votre interlocutrice

Nous pouvons vous guider depuis l'idée initiale jusqu'à une solution d'automatisation sûre et pleinement fonctionnelle.

Avez-vous des questions sur les solutions d'automatisation ? Veuillez remplir notre formulaire de contact ou contacter nos experts. Nous serons heureux de vous aider !

Eric Leenards
Eric Leenards
Sales Automation Solutions
+31 418 65 35 44
eric.leenards@leuze.com