AC-CPB-OPT
Unité d'acquittement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Bouton de réinitialisation | Non | 
| Témoin lumineux à LED | Oui | 
| Courant de commutation par touche | 1 ... 1.000 mA | 
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Boîtier en plastique | ABS | 
| Poids net | 2.000 g | 
| Matériau de la tôle à griffes | PMMA | 
| Classe de protection | III | 
| Numéro de tarif douanier | 85369095 | 
| ECLASS 8.0 | 27279290 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC002498 |