AC-CPB-RES
Unité d'acquittement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Bouton de réinitialisation | Non |
Témoin lumineux à LED | Oui |
Courant de commutation par touche | 1 ... 1.000 mA |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Boîtier en plastique | ABS |
Poids net | 2.000 g |
Matériau de la tôle à griffes | PMMA |
Classe de protection | III |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |