AC-SCM5-BT
Boîte de connexion pour capteurs
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 | 
| Protection E/S | Aucune indication | 
| Résistance d'isolation min. | 10.000.000.000 Ω | 
| Charge électrique max. | 1 A | 
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Nombre de connexions | 5 pièce(s) | 
| Fonction | Interface locale Liaison vers l'appareil | 
| Type de connexion | Câble à connecteur rond | 
| Longueur de câble | 500 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 1 | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Désignation sur l'appareil | MS1 | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Fonction | Entrée locale du capteur d'inhibition 2 | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Désignation sur l'appareil | MS2 | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Fonction | Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Désignation sur l'appareil | LMP | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Fonction | Connexion de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Désignation sur l'appareil | RES | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 23,9 mm x 144 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PA 6 | 
| Poids net | 190 g | 
| Couleur du boîtier | Noir | 
| Type de fixation | Montage en rainure Plaque de montage | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 4 pièce(s) | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 80 °C | 
| Numéro de tarif douanier | 85369010 | 
| ECLASS 8.0 | 27279219 | 
| ECLASS 9.0 | 27440108 | 
| ETIM 5.0 | EC002585 | 
| ETIM 6.0 | EC002585 |