AC-SCM5

Boîte de connexion pour capteurs

Réf. produit : 520062

Liste de résultats : 1 produits trouvés
AC-SCM5U
Boîte de connexion pour capteurs
Numéro d’article : 520150
  • Adaptépour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécuritéMLD...
  • Nombre de connexions: 5 pièce(s)
  • Type de fixation: Fixation traversante
  • Nombre de LED: 4 pièce(s)
Numéro d’article : 520150

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Protection E/S Aucune indication
Résistance d'isolation min. 10.000.000.000 Ω
Charge électrique max. 1 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Fonction Interface locale
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 500 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 1
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS1
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 2
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS2
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil LMP
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil RES
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 20,9 mm x 144 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 6
Poids net 160 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf