ASKM1/2SE

Module de couplage

Réf. produit : 580000

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série ASKM
Catégorie 4, EN ISO 13849
Tension d'alimentation UN 19 ... 31,6 V
Consommation du circuit AS-i 45 mA
Type AS-Interface Safety at Work
Fonction Processus
Profil AS-i Esclave de sécurité
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux
Interrupteurs de sécurité
Fonction Connexion de l'interrupteur de sécurité
Contact NF 1
Contacts NF 1 et 2
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Contact NF 2
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PBT avec 30 % GF
Poids net 71 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Type de fixation Fixation encliquetable
Fixation traversante
Plaque de montage
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Appareil de programmation APG-02
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 85 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67, Avec plaque de montage ASKM1-MP
Classe de protection II
Homologations AS-i
TÜV Nord
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Exemples de branchement - pdf