BCL 22 R1 N 210

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50032082

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Série BCL 2x
Fonctions Affichage à LED
AutoConfig
Commande de porte de lecture
Comparaison au code de référence
E/S
Lecture multiple / MultiScan
Mode d'alignement
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Vitesse de balayage typique 800 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 63 pièce(s)
Distance de lecture 50 ... 95 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du module 0,15 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner multitrame avec miroir de renvoi
Vitesse de balayage 800 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Latéral avec miroir de renvoi
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 310 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Courant de commutation, max. 700 mA
Type RS 232
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type RS 232
Fonction Maintenance
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Câble avec réglettes à douilles (10+6)
Longueur de câble 3.000 mm
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 370 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2, -3
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V4.7.1 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf