BCL 31 R1 F 100

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50036277

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
BCL 301i R1 F 100
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article : 50116285
  • Série: BCL 300i
  • Interface: multiNet Plus
  • Taille de module, max.: 0,3 ... 0,5 mm
  • Fonctions: AutoConfig
Numéro d’article : 50116285

Disponible immédiatement

BCL 301i R1 F 100 D
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article : 50116284
  • Série: BCL 300i
  • Interface: multiNet Plus
  • Taille de module, max.: 0,3 ... 0,5 mm
  • Fonctions: AutoConfig
Numéro d’article : 50116284

Disponible immédiatement

Série BCL 3x
Fonctions AutoControl
AutoReflAct
Commande de porte de lecture
Comparaison au code de référence
E/S
Lecture multiple / MultiScan
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Vitesse de balayage typique 800 scans/s
Distance de lecture 50 ... 550 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du module 0,3 ... 0,8 mm
Technique de lecture Scanner multitrame
Vitesse de balayage 800 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation + miroir de renvoi
Sortie du faisceau lumineux Latéral sous un angle de 100°
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 3,2 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Type RS 485
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type RS 232
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Type Prise mâle
Nombre de pôles 15 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type de fixation Rainures en queue d'aronde
À visser
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V406 with Docs - zip
Logiciel de configuration - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf