BCL 31 R1 J 100
Lecteur stationnaire de codes à barres
Série | BCL 3x |
Fonctions | AutoControl AutoReflAct Commande de porte de lecture Comparaison au code de référence E/S Lecture multiple / MultiScan |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Vitesse de balayage typique | 1.000 scans/s |
Distance de lecture | 100 ... 550 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 650 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
Taille du module | 0,5 ... 0,8 mm |
Technique de lecture | Scanner multitrame |
Vitesse de balayage | 1.000 scans/s |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation + miroir de renvoi |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral sous un angle de 100° |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 3,2 W |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Type | RS 485 |
Fonction | Processus |
Protocole de transmission | Réglable |
Type | RS 232 |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Sub-D |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 15 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 400 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Rainures en queue d'aronde À visser |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |