BCL 90 CAT M 100

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50035314

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
BCL 900i SM 102
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article : 50129662
  • Série: BCL 900i
  • Interface: RS 232
  • Taille de module, max.: 0,33 ... 0,5 mm
  • Fonctions: AffichageàLED
Numéro d’article : 50129662

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série BCL 90
Fonctions Affichage à LED
Comparaison au code de référence
Mode d'alignement
Technique des fragments de code
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Vitesse de balayage typique 800 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 50 pièce(s)
Distance de lecture 500 ... 2.100 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du module 0,3 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Vitesse de balayage 600 ... 1.200 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Face
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 16 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 6 pièce(s)
Courant d'entrée max. 10 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Type RS 232, RS 422, RS 485
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type RS 232
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Sub-HD
Désignation sur l'appareil Hôte / Term
Nombre de pôles 15 pôles
Type Prise mâle
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Sub-HD
Désignation sur l'appareil E/S
Nombre de pôles 15 pôles
Type Prise femelle
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 117 mm x 94 mm x 117 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 1.500 g
Couleur du boîtier Noir, RAL 9005
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Contrôle CEM selon la norme CEI 801
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 68.2.6
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V4.7.1 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf