BCL 90 CAT OM 100 H
Lecteur stationnaire de codes à barres
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | BCL 90 |
| Fonctions | Affichage à LED Chauffage Comparaison au code de référence Mode d'alignement Technique des fragments de code |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Vitesse de balayage typique | 800 scans/s |
| Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 50 pièce(s) |
| Distance de lecture | 500 ... 2.000 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 650 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
| Taille du module | 0,3 ... 0,5 mm |
| Technique de lecture | Scanner à miroir pivotant |
| Vitesse de balayage | 600 ... 1.200 scans/s |
| Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation + moteur pas-à-pas avec miroir |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -10 ... 20 % |
| Consommation, max. | 100 W |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 6 pièce(s) |
| Courant d'entrée max. | 10 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Type | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface de maintenance Interface données |
| Type de connexion | Sub-HD |
| Désignation sur l'appareil | Hôte / Term |
| Nombre de pôles | 15 pôles |
| Type | Prise mâle |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Sub-HD |
| Désignation sur l'appareil | E/S |
| Nombre de pôles | 15 pôles |
| Type | Prise femelle |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 127,5 mm x 183 mm x 94 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 2.200 g |
| Couleur du boîtier | Noir, RAL 9005 Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Éléments de commande | Logiciel PC |
| Température ambiante, fonctionnement | -35 ... 35 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Contrôle CEM selon la norme | CEI 801 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 68.2.6 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |