BPS 37 S M 100 H

Système de positionnement à codes à barres

Réf. produit : 50038009

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
BPS 307i SM 100 D H
Système de positionnement à codes à barres
Numéro d’article : 50125677
  • Série: BPS 300i
  • Interface: SSI
  • Fonctions: Chauffage
  • Type d'affichage: LED
Numéro d’article : 50125677

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Série BPS 30
Fonctions Chauffage
MTTF 104 années
Profondeur de champ 90 ... 170 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forme du signal d'émission Continu
Sortie du faisceau lumineux Latéral sous un angle de 100°
Plage de mesure 0 ... 10.000.000 mm
Reproductibilité (3 sigma) 1 mm
Transfert des valeurs mesurées 2 ms
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Tension d'alimentation UN 22 ... 26 V, CC
Consommation, max. 1.360 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation VIN
Type SSI
Fonction Processus
Type RS 232
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection III
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf