BTU 053M.5F-D12-SS
Système de montage
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Contenu | 10 |
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques |
| Adapté pour | Capteurs de la série 53 |
| Désignation normalisée de pièce de fixation, inox | V4A |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 12 mm |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable |
| Matériau de la pièce de fixation | Inox |
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |