Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Contenu | 10 |
Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques |
Adapté pour | Capteurs de la série 53 |
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox | V4A |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 20 mm |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable |
Matériau de la pièce de fixation | Inox |
Numéro de tarif douanier | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |