CB-LDH-10000-12GF
Câble de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
| Type de connexion | Connecteur Hirschmann (DIN 43651) |
| Taille du filetage | N11 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Modèle | Axiale |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Nombre de brins | 12 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Gris |
| Blindé | Oui |
| Longueur de câble | 10.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -40 ... 80 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |