CB-LDH-50000-12GF
Câble de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants | 
| Type de connexion | Connecteur Hirschmann (DIN 43651) | 
| Taille du filetage | N11 | 
| Type | Prise femelle | 
| Nombre de pôles | 12 pôles | 
| Modèle | Axiale | 
| Connecteur rond, LED | Non | 
| Type de connexion | Extrémité libre | 
| Nombre de brins | 12 pièce(s) | 
| Couleur de la gaine | Gris | 
| Blindé | Oui | 
| Longueur de câble | 50.000 mm | 
| Matériau de gaine | PVC | 
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non | 
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -40 ... 80 °C | 
| Numéro de tarif douanier | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 |