CB-M12-10000S-8WF
Câble de raccordement
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Modèle | Coudé | 
| Connecteur rond, LED | Non | 
| Type de connexion | Extrémité libre | 
| Nombre de brins | 7 pièce(s) | 
| Couleur de la gaine | Noir | 
| Blindé | Oui | 
| Longueur de câble | 10.000 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -25 ... 80 °C | 
| Homologations | UL c UL | 
| Numéro de tarif douanier | 85444290 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 |