CPR14-1350H-i/P1

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68113691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Protection des doigts
Pack fonctionnel Initiation
Fonctions Blanking flottant et fixe
Commande à 1 temps
Commande à 2 temps
Résolution réduite
Signaux de faisceaux pour la mesure de position et de hauteur
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 14 mm
Hauteur du champ de protection 1.350 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 1.500 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 60 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Temps de réaction 51 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type PROFIBUS DP, ProfiSafe
Fonction Contrôle sûr
Classification V2
Données de sécurité cycliques 4 B
Données acycliques Avertissements
Données d'erreur
Données de faisceau individuel du champ de protection
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 600 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 5 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction PROFIBUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 400 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Violet
Section des brins 8 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction PROFIBUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Section des brins 8 mm²
Couleur de câble Violet
Longueur de câble 250 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 3.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Logiciel
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Macro EPLAN - zip
Logiciel de diagnostic - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Logiciel de diagnostic - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Fichier GSD - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - TCI2COM - zip
Mise à niveau de logiciel - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Logiciel - Query RS232 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Complément au manuel d'utilisation - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf