CPR14-600H-b/T3
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | COMPACTplus |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Host |
| Application | Protection des doigts |
| Pack fonctionnel | Blanking |
| Fonctions | Apprentissage possible avec blanking fixe Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Circuit de déclenchement supplémentaire à 2 canaux Résolution réduite à 1 faisceau Résolution réduite à 2 faisceaux |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 14 mm |
| Hauteur du champ de protection | 600 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 160 mA, Sans charge externe |
| Ondulation résiduelle | -5 ... 5 % |
| Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 10 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 20 mA |
| Résistance d'entrée | 1.200 Ω |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Charge électrique max. | 650 mA |
| Inductance de charge | 2.200.000 µH |
| Capacité de charge | 3,3 µF |
| Courant résiduel max. | 0,2 mA |
| Courant résiduel type | 0,002 mA |
| Chute de tension | 1 V |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 60 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation à 0 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Temps de réaction | 15 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur Brad-Harrison (MIN Series) |
| Taille du filetage | MIN series |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 7 pôles |
| Fonction | Interface locale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Fonction | Cascade Guest |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 1.000 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Plastique |
| Poids net | 1.900 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Commutateur Logiciel |
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse SafetyKey |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c TÜV NRTL US c UL US |
| Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |