CPR30-1050-ml/T3

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68310832

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 8 produits trouvés
MLC510R20-1050
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68001210
  • Série: MLC 500
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Numéro d’article : 68001210

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
MLC500T20-1050
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68000210
  • Série: MLC 500
  • Portée, max.: 0 ... 15 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 68000210

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Témoin lumineux d'inhibition
Numéro d’article : 50135453
  • Diamètre: 40 mm
Numéro d’article : 50135453

Disponible immédiatement

KD S-M12-8A-P1-100
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50135129
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 8 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50135129

Disponible immédiatement

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133887
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133887

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
KD S-M12-5A-P1-100
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50133861
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50133861

Disponible immédiatement

MSI-MD-FB
Interface d'inhibition
Numéro d’article : 549992
  • Redémarrage: Automatique
  • Fonctions: Inhibition séquentielleà2 capteurs
  • Contacts: OSSD
Numéro d’article : 549992

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
BT-MSI-MD-FB-L
Support
Numéro d’article : 427303
  • Modèle de pièce de fixation: Équerre en L
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Numéro d’article : 427303

Disponible immédiatement

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Application Protection des mains
Pack fonctionnel Inhibition
Fonctions Inhibition temporelle à 2 capteurs
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
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.050 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 160 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 10 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 650 mA
Inductance de charge 2.200.000 µH
Capacité de charge 3,3 µF
Courant résiduel max. 0,2 mA
Courant résiduel type 0,002 mA
Chute de tension 1 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 60 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Temps de réaction 13 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur Brad-Harrison (MIN Series)
Taille du filetage MIN series
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 7 pôles
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
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 3.100 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Témoin lumineux d'inhibition intégré
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
Modèle CAO 3D - CPR30-1050-ml/T3 - zip