CPR50-3000-m/A1
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | COMPACTplus |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Application | Sécurisation d'accès Sécurisation de zones dangereuses |
| Pack fonctionnel | Inhibition |
| Fonctions | Inhibition temporelle à 2 capteurs Inhibition temporelle à 4capteurs Mode de dégagement redémarrage d'inhibition |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 50 mm |
| Hauteur du champ de protection | 3.000 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V |
| Consommation du circuit AS-i | 35 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 5 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 20 mA |
| Résistance d'entrée | 1.200 Ω |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 60 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Fonction | Sortie de signalisation programmable |
| Temps de réaction | 23 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Type | AS-Interface Safety at Work |
| Fonction | Processus |
| Profil AS-i | Esclave de sécurité |
| Adresse esclave | 1…31 programmable, par défaut = 0 |
| Temps de cycle d'après la spécification AS-i | 5 ms max. ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
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
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 10 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Plastique |
| Poids net | 8.300 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur Logiciel |
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse Via interface de maintenance |