CPR50-600H-b/A1

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68506670

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
Pack fonctionnel Blanking
Fonctions Apprentissage possible avec blanking fixe
Apprentissage possible avec blanking flottant
Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Circuit de déclenchement supplémentaire à 2 canaux
Résolution réduite à 1 faisceau
Résolution réduite à 2 faisceaux
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 50 mm
Hauteur du champ de protection 600 mm
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
Tension d'alimentation UN 26,5 ... 31,6 V
Consommation du circuit AS-i 35 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 60 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Temps de réaction 10 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type AS-Interface Safety at Work
Fonction Processus
Profil AS-i Esclave de sécurité
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 1.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Commutateur
Logiciel
Éléments de commande Commutateur à coulisse
SafetyKey
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations AS-i
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - CPR50-600H-b/A1 - zip
Macro EPLAN - zip
Logiciel de diagnostic - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Logiciel de diagnostic - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Mise à niveau de logiciel - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Logiciel - Query RS232 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf