CPR500/2-mx/R2

Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68740438

Liste de résultats : 5 produits trouvés
MLD510-R3L
Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66536200
  • Série: MLD 500
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Fonctions: Redémarrage automatique
  • Témoin lumineux d'inhibition intégré: Non
Numéro d’article : 66536200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133887
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133887

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
MSI-MD-FB
Interface d'inhibition
Numéro d’article : 549992
  • Redémarrage: Automatique
  • Fonctions: Inhibition séquentielleà2 capteurs
  • Contacts: OSSD
Numéro d’article : 549992

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
ML2R-SR4.2
Relais de sécurité
Numéro d’article : 549966
  • Niveau de performance (PL): e
  • Catégorie: 4
Numéro d’article : 549966

Disponible immédiatement

BT-MSI-MD-FB-L
Support
Numéro d’article : 427303
  • Modèle de pièce de fixation: Équerre en L
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Numéro d’article : 427303

Disponible immédiatement

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Pack fonctionnel Inhibition
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Inhibition temporelle à 4capteurs
Mode de dégagement redémarrage d'inhibition
Sortie pour le témoin lumineux d'inhibition
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
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
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 160 mA, Sans charge externe
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 10 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Affectation Connexion 2, broche 3
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Charge électrique max. 3.000 mA
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Temps de réaction 34 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 6 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur Hirschmann (DIN 43651)
Taille du filetage M26
Matériau Plastique
Nombre de pôles 12 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 1
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X1
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 2
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X2
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 3
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X3
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 4
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X4
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe et de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X5
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 1.900 g
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
Température ambiante, stockage -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modèle CAO 3D - CPR500/2-mx/R2 - zip