CPRT600/2-mx/T3

Émetteur/récepteur de barrage immat. multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68799432

Liste de résultats : 6 produits trouvés
MLD510-RT3
Transceiver de barrage immat. multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66537200
  • Série: MLD 500
  • Portée, max.: 0,5 ... 6 m
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Fonctions: Redémarrage automatique
Numéro d’article : 66537200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
MLD-M003
Miroir de renvoi
Numéro d’article : 66500200
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Intervalle entre les faisceaux: 400 mm
Numéro d’article : 66500200

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133887
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133887

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
MSI-MD-FB
Interface d'inhibition
Numéro d’article : 549992
  • Redémarrage: Automatique
  • Fonctions: Inhibition séquentielleà2 capteurs
  • Contacts: OSSD
Numéro d’article : 549992

Disponible immédiatement

CB-M12-8GF
Connecteur
Numéro d’article : 429178
  • Connexion 1: Connecteur rond, M12
  • Connexion 2: Borneàvis
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 8 pièce(s)
Numéro d’article : 429178

Disponible immédiatement

BT-MSI-MD-FB-L
Support
Numéro d’article : 427303
  • Modèle de pièce de fixation: Équerre en L
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Numéro d’article : 427303

Disponible immédiatement

Série COMPACTplus
Type d'appareil Transceiver
Pack fonctionnel Inhibition
Fonctions Inhibition temporelle à 2 capteurs
Inhibition temporelle à 4capteurs
Mode de dégagement redémarrage d'inhibition
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
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
Portée 0 ... 6,5 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 600 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 160 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 10 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Affectation Connexion 2, broche 3
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 650 mA
Inductance de charge 2.200.000 µH
Capacité de charge 3,3 µF
Courant résiduel max. 0,2 mA
Courant résiduel type 0,002 mA
Chute de tension 1 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Temps de réaction 20 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 6 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur Brad-Harrison (MIN Series)
Taille du filetage MIN series
Matériau Métallique
Nombre de pôles 7 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 1
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X1
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 2
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X2
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 3
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X3
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 4
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X4
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe et de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X5
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 1.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modèle CAO 3D - CPRT600/2-mx/T3 - zip