CPT401/3/T4

Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68831003

Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLD500-XT3L
Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66502600
  • Série: MLD 500
  • Portée, max.: 20 ... 70 m
  • Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
  • Fonctions: Réduction de la portée
Numéro d’article : 66502600

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Portée 6 ... 70 m
Nombre de faisceaux 3 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 400 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 75 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 2,5 V
Tension de commutation low max. 18,2 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 3 mA
Résistance d'entrée 8.000 Ω
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Section de conducteur autorisée type 1 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.034 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 2.700 g
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modèle CAO 3D - CPT401/3/T4 - zip