CR14-2100S

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 566121

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Guest
Application Protection des doigts
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 14 mm
Hauteur du champ de protection 2.100 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Temps de réaction 46 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Cascade Host
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 250 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 5 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau PUR
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 2.184 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 5.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf