CS40-I-142-SC
Inspection de sécurité
| Description | Inspection de sécurité d'interrupteurs, interverrouillages et capteurs de sécurité avec contrat de service. |
| Détails | Vérification d'une application avec interrupteur, interverrouillage ou capteur de sécurité, selon les normes et directives actuelles, enregistrement des données des appareils et des machines dans une base de données, élaboration d'un protocole d'essai par application. |
| Conditions | L'arrêt de la machine doit être possible, la prise en charge par des collaborateurs du client et l'accessibilité à la machine pour les collaborateurs de Leuze doivent être garantis. |
| Restrictions | Uniquement dans le cadre d'un contrat de service. Frais de voyage et d'hébergement facturés séparément selon les frais. |
| ECLASS 8.0 | 15110401 |
| ECLASS 9.0 | 15110401 |
| ECLASS 10.0 | 15110401 |
| ECLASS 12.0 | 15110401 |
| ECLASS 13.0 | 15110401 |
| ECLASS 14.0 | 15110401 |
| ECLASS 15.0 | 15110401 |
| ETIM 5.0 | - |
| ETIM 6.0 | - |
| ETIM 7.0 | - |
| ETIM 8.0 | - |
| ETIM 9.0 | - |
| ETIM 10.0 | - |