CT30-150S

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 563301

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Guest
Application Protection des mains
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 150 mm
Portée 0 ... 18 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 8,73 µW
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Cascade Host
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 250 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 5 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau PUR
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 234 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 700 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B