DCR85M2/R2

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50131458

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
DCR55M2/R2
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article : 50136772
  • Série: DCR 55
  • Interface: RS 232
  • Principe de commutation: Transistor, NPN
  • Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong
Numéro d’article : 50136772

Délais de livraison d'env. 16 jours ouvrables
Série DCR 85
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Australian Post
Aztec
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
QRcode
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Distance de lecture 20 ... 300 mm
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Taille du module 0,076 ... 0,5 mm
Tension d'alimentation UN 3,3 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 350 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, NPN
Type RS 232
Fonction Processus
Vitesse de transmission 9.600 ... 115.200 Bd
Format des données Réglable
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 8 brins
Section des brins 0,081 mm²
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 39 mm x 25 mm x 55,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 70 g
Type de fixation Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf