DDLS 200/120.2-60-M12

Transmission optique de données

Réf. produit : 50106036

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
DDLS 508 120.4 L
Transmission optique de données
Numéro d’article : 50132928
  • Série: DDLS 500
  • Interface: PROFINET IRT
  • Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles
  • Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
Numéro d’article : 50132928

Disponible immédiatement

Série DDLS 200
Modèle spécial Aucune influence des surfaces réfléchissantes
Exploitation d'axes lumineux parallèles
Zone de travail 200 ... 120.000 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Fréquence de transmission F2
Angle d'ouverture 1 °
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Ethernet
Architecture Transparent
Attribution d'adresse Néant
Vitesse de transmission 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 1.245 g
Type d'affichage Bargraph
LED
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Contrôle du bruit selon la norme EN 60068-2-64
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
Modèle CAO 3D - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf