DDLS 200/30.1-60-W
Transmission optique de données
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | DDLS 200 | 
| Modèle spécial | Aucune influence des surfaces réfléchissantes Exploitation d'axes lumineux parallèles Modèle grand angle  | 
                                
| Zone de travail | 200 ... 30.000 mm | 
| Source lumineuse | LED, Infrarouge | 
| Fréquence de transmission | F1 | 
| Angle d'ouverture | 3 ° | 
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Ethernet | 
| Architecture | Transparent | 
| Attribution d'adresse | Néant | 
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx | 
| Fonction | Processus | 
| Fonctionnalité de commutateur | Néant | 
| Protocole de transmission | TCP/IP , UDP | 
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) | 
| Type de connexion | Borne | 
| Presse-étoupe | M16 | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Type de connexion | RJ45 | 
| Taille du filetage | M25 | 
| Dimensions (l x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Poids net | 1.245 g | 
| Type d'affichage | Bargraph LED  | 
                                
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C | 
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Homologations | c UL US | 
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001  | 
                                
| Contrôle du bruit selon la norme | EN 60068-2-64 | 
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 | 
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29  | 
                                
| Numéro de tarif douanier | 84718000 | 
| ECLASS 8.0 | 19179090 | 
| ECLASS 9.0 | 19179090 | 
| ETIM 5.0 | EC000515 | 
| ETIM 6.0 | EC000515 |