EMS-V1-Q94-A32
Témoin sonore
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | EMS |
Type de signalisation | Sonore |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consommation, max. | 120 mA |
Type de connexion | Borne |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 300 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation, côté installation | À visser |
Éléments de commande | Commutateur DIP Potentiomètre 270° |
Fonction de l'élément de commande | Réglage du volume Sélection du type de son |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 66 |
Homologations | c UL US |
Type de tonalité | Multison |
Fréquence sonore | 150-2900 Hz |
Pression acoustique | 108 dB |
Nombre de sons | 32 pièce(s) |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
ECLASS 8.0 | 27371214 |
ECLASS 9.0 | 27371214 |
ECLASS 10.0 | 27371214 |
ECLASS 11.0 | 27371214 |
ETIM 5.0 | EC001026 |
ETIM 6.0 | EC001026 |
ETIM 7.0 | EC001026 |