ER55-2100

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 624521

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 4 produits trouvés
MLC520R30-3000
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68002330
  • Série: MLC 500
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Numéro d’article : 68002330

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
MLC500T40-2100
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68000421
  • Série: MLC 500
  • Portée, max.: 0 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
Numéro d’article : 68000421

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
KD S-M12-5A-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50137014
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 15.000 mm
Numéro d’article : 50137014

Disponible immédiatement

CB-M12-5GF
Connecteur
Numéro d’article : 429175
  • Connexion 1: Connecteur rond, M12
  • Connexion 2: Borneàvis
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
Numéro d’article : 429175

Disponible immédiatement

Numéro de tarif douanier 85365019
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note Substitute - pdf