FBA-V1-Q94-R

Témoin lumineux

Réf. produit : 50130520

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série FBA
Type de signalisation Optique
Intensité lumineuse 30 cd
Durée de vie Env. 50.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, 10 %
Consommation, max. 110 mA
Type de connexion Borne
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 94 mm x 94 mm x 97 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 230 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation, côté installation À visser
Type d'agent lumineux LED/24V
Séquence de signalisation Lumière permanente ou clignotante
Couleur de calotte Rouge
Fréquence de clignotement/de flash 1 Hz
Angle de rayonnement 180°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Homologations c UL US
Résistance aux chocs IK09 (EN 50295:98)
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf