GS 06/66.6-2,550

Fourche optique

Réf. produit : 50105653

Liste de résultats : 2 produits trouvés
GS 63B/6
Fourche optique
Numéro d’article : 50128001
  • Série: 63
  • Principe physique: Optique
  • Profondeur: 61 mm
  • Ouverture: 3 mm
Numéro d’article : 50128001

Disponible immédiatement

GS 61/6.2
Fourche optique
Numéro d’article : 50110767
  • Série: 61
  • Principe physique: Optique
  • Profondeur: 41 mm
  • Ouverture: 3 mm
Numéro d’article : 50110767

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 6
Principe physique Optique
Largeur d'étiquette, min. 2 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Non transparent
Source lumineuse LED
Tension d'alimentation UN , CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor
Organe de commutation Transistor
Type de connexion Câble
Longueur de câble 550 mm
Nombre de brins 4 brins
Ouverture 2 mm
Profondeur 40 mm
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 100 g
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf