Housing BCL 300i V2A
Boîtier de protection
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi, miroir de renvoi |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | V2A |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 2.200 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Barre ronde 20 mm |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |