HRTR 25B/4D-XL,200-S12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50116808

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
HT25C.XL/2N-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50139625
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50139625

Disponible immédiatement

HT25C.XL/4P-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50139624
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50139624

Disponible immédiatement

Série 25B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Spot lumineux très long (XL)
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,6 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,005 ... 0,5 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,45 m
Portée limite 0 ... 0,6 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 15 mm x 35 mm [200 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf