HRTR 3B/44-L,200-S8

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50113317

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT3C.XL/4P-200-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50129386
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50129386

Disponible immédiatement

Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Spot lumineux très long (XL)
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,05 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,005 ... 0,045 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,04 m
Portée limite, blanc 90% 0,005 ... 0,1 m
Portée limite, gris 18% 0,005 ... 0,09 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,08 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 2
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 3 mm x 33 mm [50 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 15 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 150 Hz
Temps de réaction 3,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 20 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf