HRTR 3B/6-XL-S8.3

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50109485

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT3C.XL/6-M8.3
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50137939
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50137939

162,00 €*

Disponible immédiatement

Encore 81 disponible(s)

Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Spot lumineux très long (XL)
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,05 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,005 ... 0,045 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,04 m
Portée limite, blanc 90% 0,005 ... 0,1 m
Portée limite, gris 18% 0,005 ... 0,09 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,08 m
Source lumineuse LED, Rouge
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Type de fixation Fixation traversante
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Filtre
Liste de résultats : 30 produits trouvés
KD U-M8-3A-P1-020
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130842
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 3 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50130842

9,83 €*

Sur demande

KD U-M8-3A-P1-020-DP
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130886
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 3 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50130886

19,33 €*

Disponible immédiatement

Encore 133 disponible(s)