HRTU 418M/V-5010-300-S12
Détecteur de distance à ultrasons
Série | 418 |
Contenu | 2 écrous de montage M18 |
Fréquence ultrasonique | 400 kHz |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 6 ° |
Plage de mesure | 50 ... 300 mm |
Résolution | 1,0 mm |
Exactitude | -2,5 ... 2,5 % |
Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 10 % |
Consommation | 0 ... 60 mA |
Hystérésis de commutation | 10 mm |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Résistance de charge | 0 ... 300 Ω |
Courbe caractéristique | Croissant |
Type | Courant |
Fréquence de commutation | 5 Hz |
Temps de réaction | 100 ms |
Temps d'initialisation | 280 ms |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 104 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Poids net | 50 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |