HRTU 418RM/P-5220-400-S12
Détecteur à ultrasons
| Série | 418 | 
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan | 
| Portée de fonctionnement | 0,025 ... 0,4 m | 
| Portée de fonctionnement | Portée garantie | 
| Fréquence ultrasonique | 300 kHz | 
| Évolution du lobe acoustique | Standard | 
| Direction de rayonnement | Frontale | 
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | d'UN | 
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO | 
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 
| Temps de réaction | 50 ms | 
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Matériau | Plastique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Forme | Cylindrique | 
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 50 mm | 
| Taille du filetage | M18 x 1 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Laiton nickelé | 
| Poids net | 50 g | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 1 pièce(s) | 
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272803 | 
| ECLASS 9.0 | 27272803 | 
| ETIM 5.0 | EC001849 | 
| ETIM 6.0 | EC001849 |