HRTU 418WM/P-3020-700-S12

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50038640

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HTU418B-1000.W/4TX-M12
Détecteur à ultrasons
Numéro d’article : 50129825
  • Série: 418B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Forme: Cylindrique, 18 mm
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,15 ... 1 m
Numéro d’article : 50129825

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 418
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement 0,1 ... 0,7 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 200 kHz
Évolution du lobe acoustique Standard
Direction de rayonnement Coudage à 90°
Tension d'alimentation UN 20 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle d'UN
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 5 Hz
Temps de réaction 100 ms
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 69,5 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Poids net 70 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Fiche technique - pdf