IT 3820i SRE
Lecteur mobile de codes à barres radio
| Série | IT 38xx |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated |
| Distance de lecture | 25 ... 914 mm |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Groupe de LED | 1 |
| Résolution caméra, horizontale | 3.648 px |
| Résolution caméra, verticale | 1 px |
| Contraste du code à barres (PCS) | 20 % |
| Taille du module | 0,127 ... 1 mm |
| Tension d'alimentation UN | 3,7 V, CC |
| Technologie | LiIon |
| Capacité d'enregistrement accumulateur | 2 A·h |
| Type | PS/2, USB, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Processus |
| Portée Bluetooth | Classe 2 |
| Version Bluetooth | 2.0 |
| Type de connexion | Bluetooth |
| Dimensions (l x H x L) | 81 mm x 165 mm x 135 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
| Poids net | 272 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Hauteur de chute | 2 m |
| Mesures par rapport à | Sol en béton |
| Indice de protection | IP 54 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |