IVBR/2-12.5-188-01-S8

Récepteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50107893-11

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article : 50131614
  • Série: 505
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 5 m
  • Profondeur de mesure: 187,5 mm
Numéro d’article : 50131614

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série Vario
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Balayage à faisceaux diagonaux
Balayage à faisceaux parallèles
Profondeur de mesure 188 mm
Nombre de faisceaux 16 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 12,5 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation à 0 V
Fonction Sortie d'avertissement
Durée du cycle 60 ms
Temps de réaction par faisceau 2.000 µs
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 360 mm x 27 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 45 °C
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf