IVBR/4-12.5-488-03-S8
Récepteur de barrière immatérielle
| Série | Vario | 
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel | 
| Type d'appareil | Récepteur | 
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles  | 
                                
| Profondeur de mesure | 488 mm | 
| Nombre de faisceaux | 40 pièce(s) | 
| Intervalle entre les faisceaux | 12,5 mm | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 20 % | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation foncée | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | UN à commutation | 
| Fonction | Sortie d'avertissement | 
| Durée du cycle | 80 ms | 
| Temps de réaction par faisceau | 2.000 µs | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M8 | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 660 mm x 27 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Couleur du boîtier | Gris | 
| Type de fixation | Fixation traversante | 
| Type d'affichage | LED | 
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel | 
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 45 °C | 
| Indice de protection | IP 54 | 
| Classe de protection | III | 
| Normes de référence | EN 60947-5-2 (version allemande) | 
| Numéro de tarif douanier | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |