IVBR/4-25-2375-00,4000
Récepteur de barrière immatérielle
| Série | Vario |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux parallèles |
| Profondeur de mesure | 2.375 mm |
| Nombre de faisceaux | 96 pièce(s) |
| Intervalle entre les faisceaux | 25 mm |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | UN à commutation |
| Fonction | Sortie d'avertissement |
| Durée du cycle | 96 ms |
| Temps de réaction par faisceau | 1.000 µs |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 4.000 mm |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 2.560 mm x 27 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 45 °C |
| Indice de protection | IP 54 |
| Classe de protection | III |
| Normes de référence | EN 60947-5-2 (version allemande) |
| Numéro de tarif douanier | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |