IVBR/4-5-195-01-S8
Récepteur de barrière immatérielle
Série | Vario |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
Profondeur de mesure | 195 mm |
Nombre de faisceaux | 40 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | UN à commutation |
Fonction | Sortie d'avertissement |
Durée du cycle | 80 ms |
Temps de réaction par faisceau | 2.000 µs |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 12 mm x 280 mm x 58 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Couleur du boîtier | Gris |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 45 °C |
Indice de protection | IP 54 |
Classe de protection | III |
Normes de référence | EN 60947-5-2 (version allemande) |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |