K-D M8A-3P-5m-PUR
Câble de raccordement
Tension de fonctionnement | 50 V CA / 60 V CC |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 3 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Noir |
Blindé | Non |
Sans silicone | Oui |
Longueur de câble | 5.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -25 ... 80 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -40 ... 80 °C |
Homologations | UL c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |